ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・複写枚数:3枚・サイズ:5"×112/10"(縦127×横284...
型番:
1000個入り
【商品仕様】・複写枚数:3枚・サイズ:5"×112/10"(縦127×横284.5mm)・ミシン目切離し時サイズ:横幅107/10"(271.8mm)・封筒タイプ・入数:1000セット・JAN:4902668021792
ミスミ
鉄鋼用黒染め剤
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ヒサゴ
コンピュータ帳票 給与封筒SB153
通常価格(税別):53,475円
TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
通常価格(税別):1,176円~
マックス(文具)
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
通常価格(税別):44,201円
キングジム
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
通常価格(税別):15,000円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード