ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
【特長】
・業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。
【商品仕様】
・規格:A4判3面カラー
・1片寸法:縦99×横210mm
・穴数:6穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.08mm
・入数:1200枚
・JAN:4902668589988
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

カシオ計算機
ジャスト型スタイリッシュ電卓
4.5通常価格(税別):4,592円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~