17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプリンタ帳票 FSC2078Z【1200個入り】

通常単価(税別)
10,810
税込単価
11,891
通常出荷日:8日目

【特長】・ミシン目にもファイル穴にも対応。・マルチプリンタ帳票で作業効率アップ!【商品仕様】・規格:A...

詳細を確認

    型番:

    FSC2078Z
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1200個入り)

    FSC2078Zの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FSC2078Z
    最小発注数量
    1パック

    1200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,810
    ( 11,891 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミシン目にもファイル穴にも対応。
    ・マルチプリンタ帳票で作業効率アップ!
    【商品仕様】
    ・規格:A4判6面白紙
    ・1片寸法:縦99×横105mm
    ・紙厚:0.08mm
    ・入数:1200枚
    ・JAN:4902668589964

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチプリンタ帳票 FSC2078Zの型番FSC2078Zのページです。 型番FSC2078Zに関する仕様情報を記載しております。
    マルチプリンタ帳票 FSC2078Zのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチプリンタ帳票 FSC2078Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2073Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2080Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2084Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2106Z
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ FSC2005Z
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格10,81010,81411,43910,81410,81012,458
    通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト