17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入り【2400個入り】

通常単価(税別)
20,434
税込単価
22,477
通常出荷日:6日目

【特長】・業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。【商品仕様】・規格:A4判2面カラー・1片寸法...

詳細を確認

    型番:

    FSC2011W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2400個入り)

    FSC2011Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FSC2011W
    最小発注数量
    1パック

    2400個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,434
    ( 22,477 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判2面カラー
    ・1片寸法:縦148.5×横210mm
    ・穴数:4穴
    ・穴間隔:80mm
    ・紙厚:0.08mm
    ・入数:2400枚
    ・JAN:4902668563995

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入りの型番FSC2011Wのページです。 型番FSC2011Wに関する仕様情報を記載しております。
    FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入り
    FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4
    マルチプリンタ帳票 A4 カラー2面4穴 2400枚入
    マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入
    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z
    マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面4穴
    メーカーヒサゴヒサゴクラウンヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格20,43412,458 -18,59119,81611,43812,466
    通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト