17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプリンタ帳票 BP2066Z BP2066Z

マルチプリンタ帳票 BP2066Z【1200個入り】

通常単価(税別)
11,224
税込単価
12,346
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・規格:A4判4面白紙・1片寸法:縦105×横192mm,縦105×横105mm・紙厚:0...

詳細を確認

    型番:

    BP2066Z
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1200個入り)

    BP2066Zの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP2066Z
    最小発注数量
    1パック

    1200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,224
    ( 12,346 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:A4判4面白紙
    ・1片寸法:縦105×横192mm,縦105×横105mm
    ・紙厚:0.08mm
    ・入数:1200枚
    ・JAN:4902668565463

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチプリンタ帳票 BP2066Zの型番BP2066Zのページです。 型番BP2066Zに関する仕様情報を記載しております。
    マルチプリンタ帳票 BP2066Zのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチプリンタ帳票 BP2066Z
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ BP2005Z
    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2106Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2084Z
    マルチプリンタ帳票 FSC2080Z
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格11,22410,80911,43810,81010,81411,439
    通常出荷日5日目1日目1日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト