17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大判プリンター imagePROGRAF iPF610 plus IPF610PLUS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大判プリンター imagePROGRAF iPF610 plus

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IPF610PLUS

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・A1サイズを約31秒で高速出力。
【商品仕様】
・外寸:幅997×奥810×高344mm
・重量:51kg
・内蔵メモリ:256MB
・電源:AC100V(50/60Hz)
・消費電力:100W以下(動作時)
・CD-ROM(マニュアル,ユーザーソフトウェア),プリントヘッド1個,インクタンク5色(MBK×2/BK/C/M/Y),Poster Artist Lite付
・入数:1台
・JAN:4960999987224

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト