17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガタフトレー DA-2897【4個入り】

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:前パーツ=縦64×横20mm,後パーツ=縦70×横40mm・材質:PC・入数:4個...

詳細を確認

    型番:

    DA-2897
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    DA-2897の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DA-2897
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    321
    ( 353 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸:前パーツ=縦64×横20mm,後パーツ=縦70×横40mm
    ・材質:PC
    ・入数:4個
    ・JAN:4970116042774

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガタフトレー DA-2897の型番DA-2897のページです。 型番DA-2897に関する仕様情報を記載しております。
    メガタフトレー DA-2897のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガタフトレー DA-2897
    メガタフトレー DA-2658-CB
    メガタフトレー DA-2658-T
    メガタフトレー DA-2658-CP
    パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
    137x67x25mm 小物箱(10個)
    メーカーソニックソニックソニックソニックエンジニアエスコ
    通常価格321677677615977 -1,670
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト