17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガタフトレー DA-2658-T

通常単価(税別)
677
税込単価
745
通常出荷日:1日目

【特長】・トレーの割れや欠けに強いポリカーボネート製。・中の書類に折れクセがつかないフラット設計。【商...

詳細を確認

    型番:

    DA-2658-T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DA-2658-Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DA-2658-T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    677
    ( 745 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トレーの割れや欠けに強いポリカーボネート製。
    ・中の書類に折れクセがつかないフラット設計。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判タテ型
    ・外寸:幅286×奥340×高65mm
    ・材質:PC
    ・本体色:透明
    ・入数:1個
    ・JAN:4970116041869

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガタフトレー DA-2658-Tの型番DA-2658-Tのページです。 型番DA-2658-Tに関する仕様情報を記載しております。
    メガタフトレー DA-2658-Tのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    書類の保管用
    4
    満足度:4.0
    書類の保管用にこうにゅうしました。 べつぶひんとくみあわせることにより重ねて使用でき最高です。 ありがとうございました...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガタフトレー DA-2658-T
    メガタフトレー DA-2658-CB
    メガタフトレー DA-2658-CP
    メガタフトレー DA-2897
    パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
    パーツケーストレー EA661AA-51~60
    メーカーソニックソニックソニックソニックエンジニアエスコ
    通常価格677677615321977 -370 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト