17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゼル5ロイヤル A5RY-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンゼル5ロイヤル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A5RY-B

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鉛筆の表面に傷がつかない、ゴム製チャックを採用。
・丈夫な鉄製ボディと特殊鋼製の削り刃を採用。
【商品仕様】
・外寸:幅75×奥120×高132mm
・重量:484g
・材質:ABS,SPCC,その他
・2段階芯調節機能付
・本体色:ブルー
・入数:1個
・JAN:4971760104443

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト