17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットカードケース MCARD-A4M

通常単価(税別)
799
税込単価
879
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。・中に入れた掲示...

詳細を確認

    型番:

    MCARD-A4M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MCARD-A4Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCARD-A4M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    799
    ( 879 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。
    ・中に入れた掲示物のインクなどが裏写りしにくい耐コピー性フィルムを使用。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦225×横313mm
    ・厚:0.8mm
    ・材質:軟質塩ビ
    ・裏面マグネット付
    ・入数:1枚
    ・JAN:4535627540227

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネットカードケース MCARD-A4Mの型番MCARD-A4Mのページです。 型番MCARD-A4Mに関する仕様情報を記載しております。
    マグネットカードケース MCARD-A4Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットカードケース MCARD-A4M
    マグネットカードケース MCARD-A4G
    マグネットカードケース MCARD-A3G
    マグネットカードケース MCARD-A5G
    Fバッグ M 黒
    sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
    メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスシモジマセキセイ
    通常価格7991,0121,6025682,112879
    通常出荷日在庫品1日目5日目3日目3日目6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト