ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
LIHIT LAB SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24 |
|
トラスコ中山 ショルダー式ツールバッグ 320×430 |
|
LIHIT LAB SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11 |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
トラスコ中山 収納ケース クリアライトボックス |
|
アステージ なんでもトレー |
|
トラスコ中山 エンジニアクリアバッグ |
【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦200×横260×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ネイビー
・入数:1個
・JAN:4903419818739

LIHIT LAB
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

トラスコ中山
デニムキャリングケース(PC・タブレット用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~