ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角0マチヒモ付間伐材クラフト120g【50個入り】

角0マチヒモ付間伐材クラフト120g 173-60
通常単価(税別)
5,2534,493
税込単価
5,7784,942
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・古紙配合率40%の再生紙を使用しています。【商品仕様】・規格:角0/B4判用・サイズ:縦38...

詳細を確認

型番:

173-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

173-60の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格サイズ紙厚材質本体色入数JAN
173-60角0/B4判用縦382×横290×マチ45mm120g/m2クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上50枚4972923173603

型番リスト

表示件数
型番
173-60
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2534,493
( 4,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙配合率40%の再生紙を使用しています。
【商品仕様】
・規格:角0/B4判用
・サイズ:縦382×横290×マチ45mm
・紙厚:120g/㎡
・材質:クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上
・本体色:茶
・入数:50枚
・JAN:4972923173603

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角0マチヒモ付間伐材クラフト120gの型番173-60のページです。 型番173-60に関する仕様情報を記載しております。
角0マチヒモ付間伐材クラフト120gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角0マチヒモ付間伐材クラフト120g
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー
メーカー高春堂クラウン高春堂寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格5,2537,1852639,9397,68013,792
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト