17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

テクノタッチデーター TR-DT5GA

テクノタッチデーター TR-DT5GA TR-DT5GA
通常単価(税別)
2,152
税込単価
2,367

【特長】・インクの付きが良く、くっきり鮮明な印字。【商品仕様】・規格:5号丸・...

詳細情報を確認する

型番:

TR-DT5GA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TR-DT5GA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152
( 2,367 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクの付きが良く、くっきり鮮明な印字。
【商品仕様】
・規格:5号丸
・印面サイズ:15mm
・材質:グリップ部=再生ABS
・入数:1個
・JAN:4962422158324

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクノタッチデーター TR-DT5GAの型番TR-DT5GAのページです。 型番TR-DT5GAに関する仕様情報を記載しております。
テクノタッチデーター TR-DT5GAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノタッチデーター TR-DT5GA
実印 ブラストチタン 16.5mm丸
スタンプインキ 大 黒
8桁・10桁7様式 ナンバーリング
速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプ
シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍
メーカーサンビーサンビーシヤチハタエスコシヤチハタシヤチハタ
通常価格2,15215,2121,62924,000 -1,0023,005
通常出荷日9日目19日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト