ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍

シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍 HGN-4-B
通常単価(税別)
3,005
税込単価
3,306
通常出荷日:1日目

【特長】・約3秒で乾いて、キレイな印影。・補充なしも約8500回きれいに捺印。【商品仕様】・盤面サイズ...

詳細を確認

型番:

HGN-4-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HGN-4-Bの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番盤面サイズ乾燥時間インキ種類用途材質インク色入数JAN
HGN-4-B縦87×横143mm約3秒油性顔料普通紙,PPC用紙用本体=再生ABS,枠=再生PBT1個4974052579035

型番リスト

表示件数
型番
HGN-4-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約3秒で乾いて、キレイな印影。
・補充なしも約8500回きれいに捺印。
【商品仕様】
・盤面サイズ:縦87×横143mm
・乾燥時間:約3秒
・インキ種類:油性顔料
・用途:普通紙,PPC用紙用
・材質:本体=再生ABS,枠=再生PBT
・インク色:藍
・入数:1個
・JAN:4974052579035

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍の型番HGN-4-Bのページです。 型番HGN-4-Bに関する仕様情報を記載しております。
シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
事務用品として
4
満足度:4.0
事務作業でのスタンプ時に使用している。 色鮮やかでしっかりと帳簿や伝票にスタンプできる。 乾きも早めなので汚れが少ない。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤチハタ スタンプ台 特大形 藍
TATスタンプ台N 塗布用 特大
TATスタンプ台N プラ用 特大 黒
強着スタンプ台タート(金属用) 特大 黒
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタマックス(文具)マックス(文具)
通常価格3,0053,8094,4444,7613,3518,760 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目7日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト