ファクトリーサプライ用品技術窓口
コレクト
印箱 錠付木製 豆
コレクト
通常価格(税別):5967円~
通常出荷日:1日目
マーキングマン
セルフインカー用差替式ゴム印(数字・漢字セット)
マーキングマン
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
キングジム
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
テージー
ニューホルダー A3判
テージー
通常価格(税別):3369円~
通常出荷日:1日目
シンワ測定
ボックスアルミ定規
シンワ測定
通常価格(税別):8310円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ヘルメットラック
ミスミ
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):58215円~
通常出荷日:5日目
【特長】・サイズや本数に合わせて仕切り板の調整が可能。・木目の美しい印箱です。【商品仕様】・規格:大・...
詳細を確認【特長】
・サイズや本数に合わせて仕切り板の調整が可能。
・木目の美しい印箱です。
【商品仕様】
・規格:大
・外寸:幅217×奥172×高82mm
・内寸:幅192×奥147×高74mm
・収納科目印数:約90本
・材質:木
・鍵1本付
・入数:1個
・JAN:4971711000305
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~