17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱製本用カバーTCB06A4R TCB06A4R

熱製本用カバーTCB06A4R【10個入り】

通常単価(税別)
1,261
税込単価
1,387
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)・サイズ:縦297×横210mm・...

詳細を確認

    型番:

    TCB06A4R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    TCB06A4Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCB06A4R
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,261
    ( 1,387 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:A4判
    ・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)
    ・サイズ:縦297×横210mm
    ・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用
    ・本体色:ブルー
    ・入数:10枚
    ・JAN:4995364231398

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱製本用カバーTCB06A4Rの型番TCB06A4Rのページです。 型番TCB06A4Rに関する仕様情報を記載しております。
    熱製本用カバーTCB06A4Rのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    営業資料
    4
    満足度:4.0
    営業資料に使用しました。 見開きもしやすくて扱いやすかったです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱製本用カバーTCB06A4R
    熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
    背貼り製本機専用テープ BKR-A4K
    とじ太くん製本カバー
    MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
    背貼り製本機専用テープ BKR-A45
    メーカーGBCGBCニチバンジャパンインタ-ナショナルマックス(文具)ニチバン
    通常価格1,2611,3441,3501,589 -4,800 -1,913
    通常出荷日1日目3日目3日目3日目4日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト