17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上封かん機EF-100N用オートフィーダーEF-AF100N EF-AF100N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上封かん機EF-100N用オートフィーダーEF-AF100N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EF-AF100N

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・対応機種:EF-100N,EF-100
・外寸:幅553×奥235×高290mm(単体)
・重量:8kg
・適合封筒:長3(フラップ部長さ23〜28mm)
・最大封かん厚:2.5mm
・封かん速度:約20通/分(本体と接続し高速モード時)
・電源:DC24V/2Aパスパワード(別途電源不要,封かん機より接続ケーブルにて電源供給)
・接続プレート,手回しネジ,ガイドシート,補助ウエイト付
・入数:1台
・JAN:4902870760595

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト