17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上封かん機 EF-100N

卓上封かん機

通常単価(税別)
328,000
税込単価
360,800
通常出荷日:5日目

【特長】・差し込んで、たった2秒で封かん完了。【商品仕様】・外寸:幅263×奥240×高122mm・ガ...

詳細を確認

    型番:

    EF-100N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EF-100Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EF-100N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    328,000
    ( 360,800 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差し込んで、たった2秒で封かん完了。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅263×奥240×高122mm
    ・ガイド引出時:幅328mm
    ・重量:4.4kg
    ・適合封筒:長形3号(フラップ部長さ23〜28mm),角8(フラップ部長さ23〜28mm)
    ・最大封かん厚:2.5mm
    ・封かん速度:1通/2.4秒以下(高速モード時)
    ・のりカセット1本,ACアダプタ,保証書,取扱説明書付
    ・入数:1台
    ・JAN:4902870751999

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上封かん機の型番EF-100Nのページです。 型番EF-100Nに関する仕様情報を記載しております。
    卓上封かん機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上封かん機
    セルバインド 背貼り製本機
    背貼り製本機専用テープ BKR-A45
    背貼り製本機専用テープ BKR-A419
    背貼り製本機専用テープ BKR-A46
    背貼り製本機専用テープ BKR-A4K
    メーカーマックス(文具)ニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
    通常価格328,00040,3211,9131,9132,2941,350
    通常出荷日5日目1日目3日目3日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト