ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

背貼り製本機専用テープ BKR-A4K

背貼り製本機専用テープ BKR-A4K BKR-A4K
通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長2.5m(A4長辺で約70冊分)・テープ厚:0.12mm・本体色...

詳細を確認

型番:

BKR-A4K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKR-A4Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BKR-A4K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:幅297mm×長2.5m(A4長辺で約70冊分)
・テープ厚:0.12mm
・本体色:白
・入数:1巻
・JAN:4987167026554

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背貼り製本機専用テープ BKR-A4Kの型番BKR-A4Kのページです。 型番BKR-A4Kに関する仕様情報を記載しております。
背貼り製本機専用テープ BKR-A4Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背貼り製本機専用テープ BKR-A4K
背貼り製本機専用テープ BKR-A46
背貼り製本機専用テープ BKR-A45
背貼り製本機専用テープ BKR-A419
セルバインド 背貼り製本機
MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンマックス(文具)
通常価格1,3502,2001,9131,91340,3214,800 -
通常出荷日3日目5日目3日目3日目1日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト