17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背貼り製本機専用テープ BKR-A46

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)・テープ厚:0.17mm・本体...

詳細を確認

    型番:

    BKR-A46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BKR-A46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKR-A46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)
    ・テープ厚:0.17mm
    ・本体色:黒
    ・入数:1巻
    ・JAN:4987167026523

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    背貼り製本機専用テープ BKR-A46の型番BKR-A46のページです。 型番BKR-A46に関する仕様情報を記載しております。
    背貼り製本機専用テープ BKR-A46のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    背貼り製本機専用テープ BKR-A46
    背貼り製本機専用テープ BKR-A45
    背貼り製本機専用テープ BKR-A419
    背貼り製本機専用テープ BKR-A4K
    セルバインド 背貼り製本機
    MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
    メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンマックス(文具)
    通常価格2,2001,9131,9131,35040,3214,800 -
    通常出荷日5日目3日目3日目3日目1日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト