ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

背貼り製本機専用テープ BKR-A419

背貼り製本機専用テープ BKR-A419 BKR-A419
通常単価(税別)
1,913
税込単価
2,104
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)・テープ厚:0.17mm・本体...

詳細を確認

型番:

BKR-A419
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKR-A419の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BKR-A419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913
( 2,104 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)
・テープ厚:0.17mm
・本体色:紺
・入数:1巻
・JAN:4987167026530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背貼り製本機専用テープ BKR-A419の型番BKR-A419のページです。 型番BKR-A419に関する仕様情報を記載しております。
背貼り製本機専用テープ BKR-A419のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背貼り製本機専用テープ BKR-A419
背貼り製本機専用テープ BKR-A46
背貼り製本機専用テープ BKR-A45
背貼り製本機専用テープ BKR-A4K
セルバインド 背貼り製本機
MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンマックス(文具)
通常価格1,9132,2941,9131,35040,3214,800 -
通常出荷日3日目5日目3日目3日目1日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト