17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力パンチNo.124N

通常単価(税別)
24,182
税込単価
26,600
通常出荷日:5日目

【特長】・A4/4穴を一度に165枚穿孔。【商品仕様】・穿孔能力:約165枚・外寸:幅315×奥338...

詳細を確認

    型番:

    NO.124N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.124Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.124N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,182
    ( 26,600 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A4/4穴を一度に165枚穿孔。
    【商品仕様】
    ・穿孔能力:約165枚
    ・外寸:幅315×奥338×高175mm
    ・重量:5kg
    ・穴数:4穴
    ・穴奥行:12mm
    ・穿孔可能厚:15mm
    ・穴径:6mm
    ・穴間隔:80mm
    ・材質:再生ABS,POM,SPCC
    ・ゲージ(A4サイズ固定)付
    ・入数:1台
    ・JAN:4971760143459

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力パンチNo.124Nの型番NO.124Nのページです。 型番NO.124Nに関する仕様情報を記載しております。
    強力パンチNo.124Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力パンチNo.124N
    強力パンチHD-520N
    強力多穴パンチ
    多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N
    強力パンチ 穿孔能力:約165枚
    強力パンチ 穿孔能力:約330枚
    メーカーカール事務器カール事務器ニューコン工業コクヨカール事務器カール事務器
    通常価格24,18220,45453,81971,11817,99827,271
    通常出荷日5日目1日目3日目5日目1日目1日目

    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト