17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力パンチHD-520N

通常単価(税別)
20,454
税込単価
22,499
通常出荷日:1日目

【特長】・100枚以上の穴あけに。・重厚感あるブラック4タイプ。【商品仕様】・穿孔能力:約220枚・穿...

詳細を確認

    型番:

    HD-520N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HD-520Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HD-520N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,454
    ( 22,499 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100枚以上の穴あけに。
    ・重厚感あるブラック4タイプ。
    【商品仕様】
    ・穿孔能力:約220枚
    ・穿孔可能厚:20mm
    ・外寸:幅234×奥445×高195mm
    ・重量:5.8kg
    ・穴数:2穴
    ・穴奥行:12mm
    ・穴径:6mm
    ・穴間隔:80mm
    ・ゲージ対応サイズ:B6長辺〜A4長辺(4穴)
    ・材質:再生ABS,POM,SPCC他
    ・ゲージ付
    ・入数:1台
    ・JAN:4971760143503

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力パンチHD-520Nの型番HD-520Nのページです。 型番HD-520Nに関する仕様情報を記載しております。
    強力パンチHD-520Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力パンチHD-520N
    強力パンチNo.124N
    強力多穴パンチ
    多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N
    強力パンチ 穿孔能力:約165枚
    強力パンチ 穿孔能力:約330枚
    メーカーカール事務器カール事務器ニューコン工業コクヨカール事務器カール事務器
    通常価格20,45424,18253,81971,11817,99827,271
    通常出荷日1日目5日目3日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト