ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽あけ強力パンチ DP-120

軽あけ強力パンチ DP-120 DP-120
通常単価(税別)
21,52216,810
税込単価
23,67418,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・力をかけずに強力パンチ。・一気に100枚以上穴あけ。【商品仕様】・穿孔可能厚:10mm・外寸...

詳細を確認

型番:

DP-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-120の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番穿孔可能厚外寸重量穴数穴奥行穴径穴間隔ゲージ対応サイズ材質入数JAN
DP-12010mm幅140×奥245×高135mm1.7kg2穴12mm6mm80mmA6長辺~A4長辺金属,プラスチックハンドル1台4902870804169

型番リスト

表示件数
型番
DP-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,52216,810
( 18,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力をかけずに強力パンチ。
・一気に100枚以上穴あけ。
【商品仕様】
・穿孔可能厚:10mm
・外寸:幅140×奥245×高135mm
・重量:1.7kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージ対応サイズ:A6長辺〜A4長辺
・材質:金属,プラスチックハンドル
・替刃4本,刃受4枚,ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870804169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽あけ強力パンチ DP-120の型番DP-120のページです。 型番DP-120に関する仕様情報を記載しております。
軽あけ強力パンチ DP-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽あけ強力パンチ DP-120
軽あけ強力パンチ DP-200カエバ
強力多穴パンチ
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
メーカーマックス(文具)マックス(文具)ニューコン工業カール事務器カール事務器カール事務器
通常価格21,5224,40053,81917,99827,27113,693
通常出荷日1日目5日目3日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト