17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子ホッチキス EH-110F EH-110F

電子ホッチキス EH-110F

通常単価(税別)
199,807
税込単価
219,788
通常出荷日:5日目

【特長】・2枚から110枚まで、この1台でOK。【商品仕様】・外寸:幅242×奥393×高210mm・...

詳細を確認

    型番:

    EH-110F
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EH-110Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EH-110F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    199,807
    ( 219,788 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚から110枚まで、この1台でOK。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅242×奥393×高210mm
    ・綴じ枚数:約2〜110枚
    ・綴じ奥行:約3〜23mm
    ・針装てん数:4000本
    ・重量:7.6kg
    ・綴じ速度:0.5秒
    ・綴じ口寸法:13mm
    ・連続作業本数:4000本
    ・専用使用針:No.110FE
    ・電源:AC100V50/60Hz
    ・消費電力:最大130W以下
    ・専用リフィル針1個付
    ・入数:1台
    ・JAN:4902870804145

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電子ホッチキス EH-110Fの型番EH-110Fのページです。 型番EH-110Fに関する仕様情報を記載しております。
    電子ホッチキス EH-110Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子ホッチキス EH-110F
    電子ホッチキス針 No.20FE
    電子ホッチキス針 No.50FE
    電子ホッチキス針 No.100FE
    ホッチキス HD-10TL
    ホッチキス HD-12N/17
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格199,8071,3692,4233,7941,15018,451
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト