17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タック6【1500個入り】

通常単価(税別)
34,836
税込単価
38,320
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・規格:11"×41/2"(縦279×横114mm)・1シート入数:6片・1片寸法:縦42...

詳細を確認

    型番:

    SB354
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1500個入り)

    SB354の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB354
    最小発注数量
    1パック

    1500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,836
    ( 38,320 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:11"×41/2"(縦279×横114mm)
    ・1シート入数:6片
    ・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
    ・紙種:上質紙
    ・入数:1500シート 9000片
    ・JAN:4902668023895

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タック6の型番SB354のページです。 型番SB354に関する仕様情報を記載しております。
    タック6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タック6
    タック4×6
    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)
    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
    ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴエーワンエーワン
    通常価格34,83632,3375,75017,1574,5804,648
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト