17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タック4×6【500個入り】

通常単価(税別)
32,337
税込単価
35,571
通常出荷日:7日目

【特長】・3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10"×15"(縦254×横381mm)...

詳細を確認

    型番:

    SB250
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    SB250の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB250
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,337
    ( 35,571 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3片ずつ切り離せるミシン目入り。
    【商品仕様】
    ・規格:10"×15"(縦254×横381mm)
    ・1シート入数:24片(4×6)
    ・1片寸法:縦38.1×横83.8mm
    ・紙種:上質紙
    ・入数:500シート 12000片
    ・JAN:4902668022782

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タック4×6の型番SB250のページです。 型番SB250に関する仕様情報を記載しております。
    タック4×6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タック4×6
    タック6
    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)
    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
    メーカーヒサゴヒサゴエーワンヒサゴヒサゴエーワン
    通常価格32,33734,8369415,75017,1574,580
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト