ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フリーラベル一般用・リムカ ML-B5【26個入り】

フリーラベル一般用・リムカ ML-B5 ML-B5
通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:B5判・ラベルサイズ:縦257×横182mm・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル...

詳細を確認

型番:

ML-B5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (26個入り)

ML-B5の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格ラベルサイズ材質入数JAN
ML-B5B5判縦257×横182mm基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙26枚4987167011345

型番リスト

表示件数
型番
ML-B5
最小発注数量
1パック

26個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:B5判
・ラベルサイズ:縦257×横182mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:26枚
・JAN:4987167011345

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーラベル一般用・リムカ ML-B5の型番ML-B5のページです。 型番ML-B5に関する仕様情報を記載しております。
フリーラベル一般用・リムカ ML-B5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーラベル一般用・リムカ ML-B5
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
カラーラベル 20mm丸 橙
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
メーカーニチバンヒサゴエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,1505,7501,2674,5803804,648
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト