ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチハガキラベルノーカット【20個入り】

通常単価(税別)
473
税込単価
520
通常出荷日:1日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。・少量でも手軽に作れるはがきサイズ。...

詳細を確認

型番:

31521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

31521の仕様・寸法情報

商品情報

マルチハガキラベルノーカット:関連画像   マルチハガキラベルノーカット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
31521
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
・少量でも手軽に作れるはがきサイズ。
・ノーカットなので自由に切って使えます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・20シート(100mm×148mm)
・ノーカットはがきサイズのプリンタラベル
・入数:20シート
・JAN:4906186315210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチハガキラベルノーカットの型番31521のページです。 型番31521に関する仕様情報を記載しております。
マルチハガキラベルノーカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチハガキラベルノーカット
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
フリーラベル一般用・リムカ ML-B5
メーカーエーワンエーワンヒサゴエーワンエーワンニチバン
通常価格4734,5805,7504,6481,2671,150
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト