ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面【50個入り】

ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面 28692
通常単価(税別)
4,6483,940
税込単価
5,1134,334
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・インクジェットプリンタで印刷できるラベルです。・光沢紙なので、写真や画像も色鮮やかに印刷でき...

詳細を確認

型番:

28692
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

28692の仕様・寸法情報

商品情報

ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
28692
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6483,940
( 4,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタで印刷できるラベルです。
・光沢紙なので、写真や画像も色鮮やかに印刷できます。
・乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
【商品仕様】
・50シート(210mm×297mm)
・ノーカットラベルシール[インクジェット]
・入数:50シート
・JAN:4906186286923

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面の型番28692のページです。 型番28692に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
カラーラベル 20mm丸 橙
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンヒサゴエーワン
通常価格4,6484,5801,2679415,750380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト