ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルシール[プリンタ兼用]24面【15個入り】

ラベルシール[プリンタ兼用]24面 28456
通常単価(税別)
1,267
税込単価
1,394
通常出荷日:1日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・各種表示に便利なラベルが手軽にキレイに作れ...

詳細を確認

型番:

28456
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

28456の仕様・寸法情報

商品情報

ラベルシール[プリンタ兼用]24面:関連画像   ラベルシール[プリンタ兼用]24面:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
28456
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・各種表示に便利なラベルが手軽にキレイに作れます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・15シート(83.8mm×21.2mm)
・24面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:15シート(360片)
・JAN:4906186284561

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]24面の型番28456のページです。 型番28456に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用]24面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
カラーラベル 20mm丸 橙
メーカーエーワンエーワンエーワンヒサゴエーワンエーワン
通常価格1,2674,5809415,7504,648380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト