ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422【100個入り】

ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422 28422
通常単価(税別)
4,580
税込単価
5,038
通常出荷日:1日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・ノーカットなので自由に切って使えます。・高...

詳細を確認

型番:

28422
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

28422の仕様・寸法情報

商品情報

ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422:関連画像   ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
28422
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・ノーカットなので自由に切って使えます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・100シート(210mm×297mm)
・ノーカットラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:100シート
・JAN:4906186284226

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422の型番28422のページです。 型番28422に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に貼って使っています
5
満足度:5.0
JANコード、図番、製品名などを梱包した製品の上から貼って利用しています。屋外や雨ざらしでは使用はしていません。使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
カラーラベル 20mm丸 橙
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンヒサゴエーワン
通常価格4,5801,2679414,6485,750380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました