ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リフィルポケット 高透明【50個入り】

リフィルポケット 高透明 KP-3435-00
通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:3日目

【特長】・資料を鮮やかに見せる高透明ポケット。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦300×横2...

詳細を確認

型番:

KP-3435-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

KP-3435-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KP-3435-00
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・資料を鮮やかに見せる高透明ポケット。
【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.05mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:50枚
・JAN:4974214172487

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフィルポケット 高透明の型番KP-3435-00のページです。 型番KP-3435-00に関する仕様情報を記載しております。
リフィルポケット 高透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフィルポケット 高透明
透明ポケット 105S
クリアホルダー1000枚入 A4判透明
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴
クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴
メーカーセキセイキングジムクラウンキングジムキングジムキングジム
通常価格1,0631,12019,86868614,6508,654
通常出荷日3日目6日目1日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト