ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リクエスト・D型リングファイル G2290-6

リクエスト・D型リングファイル G2290-6 G2290-6
通常単価(税別)
1,025
税込単価
1,128
通常出荷日:1日目

【特長】・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。・使いやすさにこだわった、背幅34〜88mm...

詳細を確認

型番:

G2290-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G2290-6の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸背幅綴じ厚適正収容穴数穴間隔材質本体色入数JAN
G2290-6縦306×横277mm88mm75mm750枚2穴80mm表紙=再生PP,綴じ具=スチール黄緑1冊4903419112271

型番リスト

表示件数
型番
G2290-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。
・使いやすさにこだわった、背幅34〜88mmの5サイズ。
【商品仕様】
・外寸:縦306×横277mm
・背幅:88mm
・綴じ厚:75mm
・適正収容:750枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・表紙ポケット,紙押さえ付
・本体色:黄緑
・入数:1冊
・JAN:4903419112271

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト・D型リングファイル G2290-6の型番G2290-6のページです。 型番G2290-6に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト・D型リングファイル G2290-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト・D型リングファイル G2290-6
リクエスト・D型リングファイル G2290-3
リクエスト・D型リングファイル G2290-5
レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
キングファイルG A3S グレー
図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABキングジムキングジムコクヨ
通常価格1,0251,0251,0256293,3963,609
通常出荷日1日目1日目1日目3日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト