ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40 BP-5724-40
通常単価(税別)
2,163
税込単価
2,379
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に書類を挟めるマグネットクリップを採用。・360°折り返せる便利な表紙。【商品仕様】・外...

詳細を確認

型番:

BP-5724-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-5724-40の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸綴じ枚数材質本体色入数JAN
BP-5724-40縦320×横230mm12mm約10枚表地/裏地=PU,中芯=紙,綴じ具=マグネットタイプクリップブラウン1枚4974214173132

型番リスト

表示件数
型番
BP-5724-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163
( 2,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に書類を挟めるマグネットクリップを採用。
・360°折り返せる便利な表紙。
【商品仕様】
・外寸:縦320×横230mm
・厚:12mm
・綴じ枚数:約10枚
・材質:表地/裏地=PU,中芯=紙,綴じ具=マグネットタイプクリップ
・本体色:ブラウン
・入数:1枚
・JAN:4974214173132

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40の型番BP-5724-40のページです。 型番BP-5724-40に関する仕様情報を記載しております。
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40
335×244mmクリップファイル(三つ折り)
クリップボード
図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB
S型 クリップボード
A3・2つ折りクリアーホルダー
メーカーセキセイエスコLIHIT LABコクヨエスコプラス
通常価格2,1631,1411,400 -3,609335 -512
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト