17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ 157Cクロ

サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ

通常単価(税別)
3,179
税込単価
3,497
通常出荷日:6日目

【特長】・2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。・台紙は表紙と同系色。・書類を横から入れるタイプなので...

詳細を確認

    型番:

    157Cクロ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外観図

    仕様

    157Cクロの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    157Cクロ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,179
    ( 3,497 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。
    ・台紙は表紙と同系色。
    ・書類を横から入れるタイプなので、書類が落ちずに携帯に便利。
    ・倍サイズの資料を見開きのままでファイルできます。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦441×横18×厚331
    ・A3-S
    ・黒 PP表紙
    ・本体色:黒
    ・JAN:4971660177905

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロの型番157Cクロのページです。 型番157Cクロに関する仕様情報を記載しております。
    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ
    レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
    カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-C
    クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット
    ポッケde整理
    リクエスト・D型リングファイル G2290-6
    メーカーキングジムキングジムクラウンキングジムライオン事務器LIHIT LAB
    通常価格3,1796294,1242,6211,0801,025
    通常出荷日6日目3日目9日目6日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト