17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットロール200幅 白ツヤ

通常単価(税別)
13,47012,560
税込単価
14,81713,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・好きな長さにカットできるロールタイプ。・大量に使用する場面に便利です。【商品仕様】・外寸:幅...

詳細を確認

    型番:

    MSGR-08-200-10-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSGR-08-200-10-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSGR-08-200-10-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,47012,560
    ( 13,816 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・好きな長さにカットできるロールタイプ。
    ・大量に使用する場面に便利です。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅200mm×長10m×厚0.8mm
    ・材質:PVC,マグネットシート
    ・本体色:白
    ・入数:1巻
    ・JAN:4535627204204

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネットロール200幅 白ツヤの型番MSGR-08-200-10-Wのページです。 型番MSGR-08-200-10-Wに関する仕様情報を記載しております。
    マグネットロール200幅 白ツヤのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットロール200幅 白ツヤ
    マグネットシート(ツヤなし)
    マグネットロール(100mm幅・粘着付)
    棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
    マグネフック 76パイ 白
    超強力マグネットフック 3kg 白
    メーカーマグエックスマグエックスマグエックス日本緑十字社SK-11ソニック
    通常価格13,4702,755 -12,389663 -1,244504
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト