ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・片手でカンタン抜き差し、シッカリ固定。
【商品仕様】
・外寸:縦31×横870×厚16mm
・綴じ枚数:約5枚
・材質:アルミ
・両面テープ付
・入数:1本
・JAN:4953349004955
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)
0通常価格(税別):395円~

トラスコ中山
マグネットポケット
5通常価格(税別):602円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):663円~

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):2,820円~

エスコ
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
4通常価格(税別):3,132円~