17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーX ゴールド 20ml

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:1日目

【特長】・シリーズ最高の接着力と透明度。【商品仕様】・容量:20ml・成分:アクリル変成シリコーン樹脂...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

AX-014
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-014の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-014
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリーズ最高の接着力と透明度。
【商品仕様】
・容量:20ml
・成分:アクリル変成シリコーン樹脂
・ヘラ1枚付
・本体色:クリア
・入数:1本
・JAN:4901761183543

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーX ゴールド 20mlの型番AX-014のページです。 型番AX-014に関する仕様情報を記載しております。
スーパーX ゴールド 20mlのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
樹脂部品の接着
4
満足度:4.0
接着面に対して横方向の力が加わる箇所に使用しましたが、手で引っ張る程度では剥がれませんでした。
0人が参考にしています。
補修など
5
満足度:5.0
素材を選ばず接着できる多用途接着剤です。硬化後も柔軟性があるので割れたり剥がれたりしにくいです。透明なので接着後も目立ち...もっと読む
0人が参考にしています。
接着に
4
満足度:4.0
多用途なので、とりあえず急ぎの修復に使用してます。 扱いしやすいので、作業が苦手な人でも簡単に使える重宝します。
0人が参考にしています。
プラスチックの接着
4
満足度:4.0
『瞬間』接着剤ではありません 貼り合わせても少しならずらして調整可能でした 固まっても完全には固くならないタイプです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーX ゴールド 20ml
スーパーX ゴールド 10ml
接着剤 木工用 180ml
接着剤 木工用速乾 50ml
接着剤 木工用速乾 180ml
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格5743952902204481,145
通常出荷日1日目5日目3日目3日目4日目1日目
硬化後の色透明透明透明透明透明-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト