17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CH18 3kg 接着剤

通常単価(税別)
2,019
税込単価
2,221
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!【商品仕様】・容量:3kg・品名:CH-1...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 詳細タイプ
    木工用接着剤
  • JANコード
    4901490401406
  • トラスココード
    103-3930
  • 質量(g)
    3200
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 容量(kg)
    3
  • 詳細色
    乳白色

型番:

40140
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40140の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
詳細タイプ
木工用接着剤
JANコード
4901490401406
トラスココード
103-3930
質量(g)
3200
材質1
主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
容量(kg)
3
詳細色
乳白色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40140
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!
【商品仕様】
・容量:3kg
・品名:CH-18-3工業用
・用途:木,紙,布,石膏用
・成分:酢酸ビニル系
・材質:容器=PE
・入数:1個
・JAN:4901490401406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CH18 3kg 接着剤の型番40140のページです。 型番40140に関する仕様情報を記載しております。
CH18 3kg 接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CH18 3kg 接着剤
CH18 1kg 接着剤
CH18 500g
接着剤 EM-100 3kg
TILEMENT R-111 3kg
TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg
メーカーコニシコニシコニシタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格2,0191,1066142,252 -5,4203,165
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目5日目
商品種類その他接着剤その他接着剤その他接着剤-その他接着剤-
その他-
詳細タイプ木工用接着剤木工用接着剤木工用接着剤---
JANコード490149040140649014904012774901490401178---
トラスココード103-3930103-3921354-4044---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト