ファクトリーサプライ用品技術窓口

CH18 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
614
税込単価
675

【特長】・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!【商品仕様】・容量...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 詳細タイプ
    木工用接着剤
  • JANコード
    4901490401178
  • トラスココード
    354-4044
  • 質量(g)
    560
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 容量(g)
    500
  • 詳細色
    乳白色

型番:

40117
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    40117の仕様・寸法情報

    商品種類
    その他接着剤
    詳細タイプ
    木工用接着剤
    JANコード
    4901490401178
    トラスココード
    354-4044
    質量(g)
    560
    材質1
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
    容量(g)
    500
    詳細色
    乳白色
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40117
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    614
    ( 675 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!
    【商品仕様】
    ・容量:500g
    ・品名:CH18-500
    ・用途:木,紙,布,石膏用
    ・成分:酢酸ビニル系
    ・材質:容器=PE
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490401178

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CH18 500gの型番40117のページです。 型番40117に関する仕様情報を記載しております。
    CH18 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CH18 500g
    CH18 1kg 接着剤
    CH18 3kg 接着剤
    木工用速乾 500g
    TILEMENT AC-500 300g
    TILEMENT AC-500DT 50g
    メーカーコニシコニシコニシコニシタイルメントタイルメント
    通常価格6141,1062,01975516,3253,777
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    商品種類その他接着剤その他接着剤その他接着剤-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
    -その他その他
    詳細タイプ木工用接着剤木工用接着剤木工用接着剤---
    JANコード490149040117849014904012774901490401406---
    トラスココード354-4044103-3921103-3930---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました