17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイディアスキャナー美撮る アイディアスキャナービートルAIS-001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイディアスキャナー美撮る

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

アイディアスキャナービートルAIS-001

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・図面やふせんを貼ったまま、A0サイズまで高精細(100dpi)スキャン。
【商品仕様】
・外寸(T脚を含む):幅1444×奥700×高1641mm,又は高1941mm
・重量(T脚を含む):約41kg
・画面数:2
・外部メモリ:USB,有線LAN
・記録色:カラー,モノクロ
・読取方式:スキャナ移動方式
・読取速度(1画面):45〜60秒
・対応OS:Windows 10/8.1/8/7/Vista
・インターフェイス:FAT USB2.0 Full Speed
・マーカー(黒,赤,青)各1本,イレーサー付
・入数:1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
アルミホーロー
質量(g)
約41000(T脚を含む)
外寸(mm)
幅1444×奥700×高1641又は高1941(T脚を含む)
画面数
2
外部メモリ
USB、有線LAN
記録色
カラー、モノクロ
読取方式
スキャナ移動方式
読取速度(1画面)
45~60秒
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista
インターフェイス
FAT USB2.0 Full Speed
付属品
マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーサー付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト