ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電波時計(屋外用) パルウェーブM611B

電波時計(屋外用) パルウェーブM611B 4MY611-B19
通常単価(税別)
80,303
税込単価
88,333
通常出荷日:7日目

【特長】・飛散防止フィルム処理風防ガラス使用。・屋外用壁掛け電波時計(福島・九州2局電波自動受信)。【...

詳細を確認

型番:

4MY611-B19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4MY611-B19の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4MY611-B19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,303
( 88,333 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止フィルム処理風防ガラス使用。
・屋外用壁掛け電波時計(福島・九州2局電波自動受信)。
【商品仕様】
・外寸:径500×厚60mm(アンテナ部分除く)
・重量:4kg
・使用電池:リチウム電池CR23500SE(電池寿命=約10年)
・材質:金属枠(ステンレス材)
・リチウム電池CR23500SE付
・本体色:銀色ヘアライン仕上げ
・入数:1個
・JAN:4903456140336

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波時計(屋外用) パルウェーブM611Bの型番4MY611-B19のページです。 型番4MY611-B19に関する仕様情報を記載しております。
電波時計(屋外用) パルウェーブM611Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波時計(屋外用) パルウェーブM611B
電波時計 スペイシーM463
電波時計
掛時計 スペイシー M465
電波掛時計 木枠 KX249B
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
メーカーDAILY(リズム時計工業)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロック
通常価格80,30325,8675,88532,1207,35516,875
通常出荷日7日目19日目1日目1日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト