17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

通常単価(税別)
52,46948,381
税込単価
57,71653,219
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・デュアルコート・ニッケルホーローを採用。・傷にも強く、書き消しなめらか。【商品仕様】・外寸:...

詳細を確認

    型番:

    MH36TN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 有効寸法:W1,770×H870
    • 安全なプラスチックコーナー
    • ボード下部でも書きやすい傾斜付き/傾斜がついてボード下部でも書きやすく、消しカスが舞いにくい構造です。また板面をしっかりと固定します。
    • 楕円パイプで安定感UP!/楕円パイプを採用し、肉厚を1.6mmに強化する事で強度がUPしました。
    MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910  仕様

    MH36TNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MH36TN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,46948,381
    ( 53,219 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デュアルコート・ニッケルホーローを採用。
    ・傷にも強く、書き消しなめらか。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅1902×奥610×高1810mm
    ・重量:22.6kg
    ・板面サイズ:縦910×横1810×厚18mm
    ・材質:板面=デュアルコート・ニッケルホーロー
    ・ボードマーカー(黒,赤)各1本,イレーザー1個,マグネット2個,キャスター付
    ・本体色:白
    ・組立コメント:(組立時間:30分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1台
    ・JAN:4965719118605

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910の型番MH36TNのページです。 型番MH36TNに関する仕様情報を記載しております。
    MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910
    ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)
    壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910
    脚付ボード『グレス・ボード』
    ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)
    ホワイトボード
    メーカー馬印トラスコ中山馬印日学トラスコ中山エスコ
    通常価格52,46931,888 -33,03572,170 -30,576 -12,537 -
    通常出荷日19日目4日目19日目8日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト