MAJIシリーズ 両面脚付ホワイトボード 1810×910

MAJIシリーズ 両面脚付ホワイトボード 1810×910

通常単価:
39,489
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・デュアルコート・ニッケルホーローを採用。
・傷にも強く、書き消しなめらか。
【商品仕様】
・外寸:幅1926×奥610×高1840mm
・重量:25.3kg
・板面サイズ:縦910×横1810×厚18mm
・材質:板面=デュアルコート・ニッケルホーロー
・ボードマーカー(黒,赤)各1本,イレーザー1個,マグネット2個,キャスター付
・本体色:白
・組立コメント:(組立時間:30分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1台
・JAN:4965719118704

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

39,489

型番 : MH36TDN
通常出荷日 お見積り
通常単価 39,489

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAJIシリーズ 両面脚付ホワイトボード 1810×910のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)