17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットスタンドボードFH-12A

通常単価(税別)
49,567
税込単価
54,524
通常出荷日:19日目

【特長】・書きやすい50mm方眼の暗線入り。【商品仕様】・外寸:幅1200×奥280×高1793mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 材質(本体)
    アルミホーロー
  • サイズ (mm)
    板面:縦879×横1170×厚18
  • 質量(g)
    15000
  • 材質1
    枠材:アルミ
  • 外寸 (mm)
    幅1200×奥280×高1793
  • 脚部奥行 (mm)
    280
  • 本体色
  • 付属品
    マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーザー1個、マグネット付
  • 組立コメント
    組立時間:20分
  • 内容量
    1台

型番:

FH-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH-12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
アルミホーロー
サイズ(mm)
板面:縦879×横1170×厚18
質量(g)
15000
材質1
枠材:アルミ
外寸(mm)
幅1200×奥280×高1793
脚部奥行(mm)
280
本体色
付属品
マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーザー1個、マグネット付
組立コメント
組立時間:20分
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-12A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,567
( 54,524 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすい50mm方眼の暗線入り。
【商品仕様】
・外寸:幅1200×奥280×高1793mm
・重量:15kg
・板面サイズ:縦879×横1170×厚18mm
・脚部奥行:280mm
・材質:アルミホーロー,枠材=アルミ
・マーカー(黒,赤,青)各1本,イレーザー1個,マグネット付
・本体色:白
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットスタンドボードFH-12Aの型番FH-12Aのページです。 型番FH-12Aに関する仕様情報を記載しております。
フィットスタンドボードFH-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットスタンドボードFH-12A
フィットスタンドボードFH-11A
アルミ大型掲示板(SMS-10-12)
ライオン ホワイトボード ES-12
グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
メーカー日学日学神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ライオン事務器グリーンクロスユニット
通常価格49,56749,579105,437 -22,905913724
通常出荷日19日目19日目14日目4日目7日目4日目
商品タイプスタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)黒板--
材質(本体)アルミホーローアルミホーローアルミスチール、ABS樹脂フレーム--
サイズ(mm)板面:縦879×横1170×厚18板面:縦879×横1770×厚18----
質量(g)1500018000----
材質1枠材:アルミ枠材:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト