17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BEストレージ 両開き書庫T-21

通常単価(税別)
64,539
税込単価
70,993
通常出荷日:19日目

【特長】・場所を選ばないシンプルなデザイン。【商品仕様】・仕様:両開き書庫・外寸:幅900×奥450×...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5-849-0352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-849-0352の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-849-0352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,539
( 70,993 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を選ばないシンプルなデザイン。
【商品仕様】
・仕様:両開き書庫
・外寸:幅900×奥450×高2100mm
・内寸:幅863×奥427×高2028mm
・重量:63kg
・段数:6段
・鍵2本付
・本体色:オフホワイト
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1台
・JAN:4951754805211

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BEストレージ 両開き書庫T-21の型番5-849-0352のページです。 型番5-849-0352に関する仕様情報を記載しております。
BEストレージ 両開き書庫T-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BEストレージ 両開き書庫T-21
BEストレージ 両開き書庫T-10
BEストレージ オープン書庫O-10
BEストレージ ラテラル書庫LA-10
両開き書庫
ナイキ 両開き書庫
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行ナイキナイキ
通常価格64,53944,26834,11964,71429,513 -80,850
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目〜96日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト