17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HS収納 トレーキャビ HS TCF-10/B4(C) OW

通常単価(税別)
113,943
税込単価
125,337
通常出荷日:19日目

【特長】・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5-825-8157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-825-8157の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-825-8157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,943
( 125,337 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。
・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。
【商品仕様】
・仕様:W900シリーズ スモークキャビネット(B4判タテ型)
・外寸:幅900×奥450×高1050mm
・引出内寸:幅263×奥374×高72mm
・重量:50kg
・規格:深型12段×3列
・本体色:オフホワイト
・入数:1台
・JAN:4951754516575

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS収納 トレーキャビ HS TCF-10/B4(C) OWの型番5-825-8157のページです。 型番5-825-8157に関する仕様情報を記載しております。
HS収納 トレーキャビ HS TCF-10/B4(C) OWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS収納 トレーキャビ HS TCF-10/B4(C) OW
HS収納 両開き HS T-10D(C) OW
HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW
HS収納 ランマ HS RT-04(C) OW
HS収納 ランマ HS RT-05(C) OW
HS T-10U(C) OW
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格113,94351,58775,49334,46336,04051,588
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト