ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー) |
|
ナカバヤシ セキュリティデスクターナ H600mm |
|
ダイシン ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール |
|
アズワン PP容器 2.5~75mL【50~500個入り】 |
【特長】
・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。
・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。
【商品仕様】
・仕様:W900シリーズ ラテラルキャビネット(下置)
・外寸:幅900×奥450×高1050mm
・引出内寸:幅820×奥405×高306mm
・重量:56kg
・段数:3段
・鍵2本付
・本体色:オフホワイト
・入数:1台
・JAN:4951754516384


大阪製罐
中量キャビネット 7型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
引違い書庫
0通常価格(税別):30,913円~

トラスコ中山
書庫 奥行515mm
0通常価格(税別):31,686円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・2列タイプ)
0通常価格(税別):28,379円~

トラスコ中山
オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台
0通常価格(税別):17,699円~

東洋事務器工業
オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚
0通常価格(税別):21,176円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円