17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ガラス戸引違い書庫
トラスコ中山
BEストレージ 両開き書庫T-10
内田洋行
両開き書庫 CWS-0911K-WW
ナイキ

HS収納 両開き HS T-10D(C) OW

通常単価(税別)
51,587
税込単価
56,746
通常出荷日:19日目

【特長】・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。...

詳細を確認

型番:

5-820-5202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-820-5202の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-820-5202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,587
( 56,746 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。
・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。
【商品仕様】
・仕様:W900シリーズ 両開き書庫(下置)
・外寸:幅900×奥450×高1050mm
・内寸:幅863×奥421×高1000mm
・重量:33kg
・段数:3段
・鍵2本付
・本体色:オフホワイト
・入数:1台
・JAN:4951754559077

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS収納 両開き HS T-10D(C) OWの型番5-820-5202のページです。 型番5-820-5202に関する仕様情報を記載しております。
HS収納 両開き HS T-10D(C) OWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS収納 両開き HS T-10D(C) OW
HS T-10U(C) OW
HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW
HS収納 トレーキャビ HS TCF-10/B4(C) OW
HS収納 ランマ HS RT-04(C) OW
HS収納 ランマ HS RT-05(C) OW
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格51,58751,58875,493113,94334,46336,040
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト